Beschreibung:

Schafft sekundenschnell klare Sicht und Sicherheit. Entfernt Öl-, Silikonbeläge und Insektenverschmutzungen. Mit Citruspower. Phosphatfrei und biologisch abbaubar. Dosierung: 1:10

Einsatzgebiet:

Für Kfz-Scheibenwaschanlagen im Sommerbetrieb.

Anwendung:

Scheibenreinigerkonzentrat wird 1 : 10 mit Wasser verdünnt eingesetzt. 1 l Konzentrat ergibt 10 l Reinigungsflüssigkeit.
Schafft in Sekundenschnelle klare Sicht.
Für die Scheibenwaschanlage. Mit Citruspower. Entfernt Öl- und Silikonbeläge sowie Insektenverschmutzungen. Für den Sommereinsatz. 100 ml ausreichend für 1 l Wasser.

ghs_07

Achtung

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
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
900780-1514   12Flasche Kunststoff1 l1,08


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn