Beschreibung:

Schafft sekundenschnell klare, schlierenfreie Sicht. Entfernt Öl-, Silikonbeläge und Insektenverschmutzungen. Greift Kunststoffe, Gummi sowie Lacke nicht an und ist daher auch für Fahrzeuge mit Scheinwerferwaschanlagen und Kunststoffstreuscheiben aus Polycarbonat geeignet. Biologisch abbaubar.

Einsatzgebiet:

Für alle Kfz- und Nfz-Scheibenwaschanlagen im Sommerbetrieb. Auch für Fächerdüsen sowie für LED- und Xenon-Scheinwerfer und Kunststoffstreuscheiben aus Polycarbonat in Klarglasoptik geeignet.

Anwendung:

Anwendung 1:100 mit Wasser verdünnt. 50 ml Konzentrat ergibt 5 l Reinigungsflüssigkeit. 250 ml Konzentrat ergibt 25 l Reinigungsflüssigkeit.
Kirsch
Beseitigt schnell und zuverlässig Verschmutzungen wie z. B. Insektenreste, Staub, Wachs, Silikone und Dieselruß. Für Polycarbonat-Streuscheiben und Fächerdüsen geeignet. Anwendung: Dosierkopf durch Druck auf die Flasche füllen. Danach den Inhalt dem Scheibenwasser zugeben. Achtung: Konzentrat nicht mit anderen Scheibenreinigern mischen!

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

EUH205 Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
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
900780-21706   6Dosierflasche Kunststoff250 ml0,31


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn