Beschreibung:

Hochwertige, neutrale, elastische Klebedichtungsmasse auf MS-Polymer-Basis. Für Abdichtungs- und Klebeanwendungen im Kfz-Bereich.

Einsatzgebiet:

Hochwertige, neutrale, elastische Klebedichtungsmasse auf MS-Polymer-Basis. Für Abdichtungs- und Klebeanwendungen im Kfz-Bereich.

Anwendung:

Die Haftflächen müssen sauber, staub- und fettfrei sein.

Vorbehandlung:
Kein Primer für nicht poröse Haftflächen. Es ist ratsam, auf jedem Untergrund zuerst einen Hafttest durchzuführen.

Haftflächen mit Reiniger und Verdünner reinigen.

Verarbeitungshinweis für Klebedichtstoffe:

- Prinzipiell ist das Material nach der Hautbildungszeit überlackierbar.
- Bei Temperaturen unter 10 °C sollte das Produkt nicht verarbeitet werden.
- Liegt die Verarbeitungstemperatur bei 10-15 °C, so beträgt die Trocknung ca. 2-3 Std.
- Die optimale Verarbeitungstemperatur liegt bei 15-25 °C.

Mit den meisten handelsüblichen Lacken sofort nass in nass (max. bis zu 2 Std.) überlackierbar. Vorversuche empfohlen bzw. erforderlich. Die Überlackierung des Dichtstoffes reduziert den Zutritt von Luftfeuchtigkeit und behindert dadurch die Durchhärtung. Die maximal zulässige Bewegungsaufnahme wird in der Regel von der Lackierung begrenzt. 

Da die Dichtmaterialien nach der Hautbildungszeit noch nicht vollkommen durchgetrocknet sind, sollte das Fahrzeug bei Außentemperaturen unter 10 °C nach dem Abdichten mindestens 24 Std. in einem Raum bei Temperaturen über 15 °C abgestellt werden.



Wird zum Verkleben und Abdichten von Nähten im Reparaturfall eingesetzt. Dieser Klebstoff ist auch in anderen Bereichen wie z.B. Containerbau, sowie im Haus- und Hobbybereich geeignet! Sehr gut verarbeitbar. Lösungsmittelfrei. Nahezu geruchlos. Sehr gute Haftung auf vielen Materialien. Nach Aushärtung dauerelastisch. Mit den meisten handelsüblichen Lacken sofort nass in nass (bis zu 2 Stunden) überlackierbar. Ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit.

EUH208 Enthält N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

EUH212 Achtung! Bei der Verwendung kann gefährlicher lungengängiger Staub entstehen. Staub nicht einatmen.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Verpackungseinheit (Stück)GebindeartGebindeinhaltGewicht (kg)
900780-6149   12Kartusche Kunststoff290 ml0,582


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn