Beschreibung:

Traktoröl mit breitem Anwendungsbereich. Speziell für Landwirtschaftsmaschinen entwickelt. Vereinigt die Eigenschaften eines hervorragenden Motoröls mit den Anforderungen der verschiedenen Traktorenspezifikationen für Schalt- und Achsgetriebe, Hydrauliksysteme, Turbokupplungen und Tauchbadbremsen (nasse Bremsen). Ein echtes Allroundöl für den landwirtschaftlichen Betrieb, das die wichtigsten Anforderungen sowohl für STOU als auch UTTO erfüllt.

Einsatzgebiet:

Öl mit breitem landwirtschaftlichen Anwendungsbereich in Getriebe, Motor, Hydraulik und Tauchbadbremsen für hochbelastete Schlepper bei Landmaschinen geeignet.

Anwendung:

Die Betriebsvorschriften der Traktoren- bzw. Landmaschinenhersteller sind zu beachten. Mischbar mit allen handelsüblichen Motorölen. Volle Wirksamkeit nur bei unvermischtem Einsatz.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
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
900780-6960   1Kanister Kunststoff20 l18,294
900780-6962   1Fass Schwarzblech205 l192,325


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn