Beschreibung:

Traktoröl UTTO ist ein hochentwickeltes Mehrbereichsöl (UTTO = Universal Traktor Transmission Oil), das speziell für forst- und landwirtschaftliche Maschinen bestimmt ist. Es vereinigt in sich die Anforderungen der modernen kombinierten Antriebssysteme (Getriebe/Hydraulik), einschließlich nasser Bremsen. Es stellt somit ein verschleißschützendes, oxidationsstabiles Spezialgetriebe-/Hydrauliköl dar.

Einsatzgebiet:

Optimal als universelles Getriebe- und Hydrauliköl einschließlich Tauchbadbremsen in forst- und landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten.

Anwendung:

Betriebsvorschriften der Traktorenhersteller sind zu beachten. Mischbar mit allen handelsüblichen Getriebe- und Hydraulikölen. Volle Wirksamkeit jedoch nur bei unvermischtem Einsatz.

EUH208 Enthält Benzolsulfonsäure, verzweigte 4-C14-18(C15-reich)-Alkylderivate, Calciumsalz, überbasisch, inkl. Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelt, durch Lösungsmittel raffiniert und/oder katalytisch entwachst, paraffinische C15-50. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Verpackungseinheit (Stück)GebindeartGebindeinhaltGewicht (kg)
900780-4749   1Kanister Kunststoff20 l18,194
900780-4751   1Fass Schwarzblech60 l55,64
900780-6959   1Fass Schwarzblech205 l191,3


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn