Beschreibung:

Besonders milder, hautneutraler und pastenartiger Handreiniger mit hautschützenden, rückfettenden Substanzen. Entfernt selbst hartnäckigen Schmutz wie Öle, Fette, Bremsabrieb, Teer, Bitumen, Farben etc. Besteht zu einem hohen Anteil aus nachwachsenden Rohstoffen und enthält ausschließlich natürliche Reibemittel aus fein vermahlenem Maiskolbenmehl, welches Abflüsse und Rohrleitungen nicht verstopft. Lösungsmittel- und silikonfrei sowie pH-hautneutral. Gewährleistet so den Erhalt des Säureschutzmantels der Haut. Dermatologisch getestet.

Einsatzgebiet:

Zur Reinigung verschmutzter Hände.


Anwendung:

Anwendbar über Spendersystem (Art.-Nr. 3335) und Wandhalter (Art.-Nr. 3332) von LIQUI MOLY.

Je nach System (Spenderdosiermenge), ist die dosierte Menge von ca. 3 g bzw. 1 ml ausreichend. Den Handreiniger gründlich in den trockenen Händen verreiben, bis sich der Schmutz löst. Danach etwas Wasser zugeben und gründlich waschen. Abschließend Hände gut abspülen und abtrocknen.


Entfernt mit natürlichen Reibemitteln schonend Schmutz.


Entfernt hartnäckigen Schmutz wie z. B. Öle, Fette, Teer, Farben etc. Ist rückfettend, dermatologisch getestet und pH-hautneutral.
Anwendung: Handreiniger gründlich in die trockenen Hände einreiben, bis der Schmutz sich löst. Anschließend etwas Wasser zugeben, waschen und gut abspülen.
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
900780-3365   6Eimer Kunststoff3 l3,072


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn