Beschreibung:

Besonders milder, hautneutraler und pastenartiger Handreiniger mit hautschützenden, rückfettenden Substanzen. Entfernt selbst hartnäckigen Schmutz wie Öle, Fette, Bremsabrieb, Teer, Bitumen, Farben etc. Besteht zu einem hohen Anteil aus nachwachsenden Rohstoffen und enthält ausschließlich natürliche Reibemittel aus fein vermahlenen Walnussschalen, welche Abflüsse und Rohrleitungen nicht verstopfen. Lösungsmittel- und silikonfrei sowie pH-hautneutral. Gewährleistet so den Erhalt des Säureschutzmantels der Haut. Dermatologisch getestet.

Einsatzgebiet:

Zur Reinigung verschmutzter Hände.


Anwendung:

Anwendbar über unseren Spender für Softflaschen (Art.-Nr. 3336).

Je nach System (Spenderdosiermenge), ist die dosierte Menge von ca. 3 g bzw. 1 ml ausreichend. Handreiniger gründlich in den trockenen Händen verreiben, bis sich der Schmutz löst. Danach etwas Wasser zugeben und gründlich waschen. Abschließend Hände gut abspülen und abtrocknen.

  • reinigt effektiv, gründlich und schonend
  • schützt und pflegt die Haut
  • sparsam im Verbrauch
  • dermatologisch getestet


Zur Reinigung verschmutzter Hände. Entfernt selbst hartnäckige Verschmutzungen wie Öle, Fette, Bremsabrieb, Farben etc. Mit natürlichen Reibemitteln aus fein vermahlenen Walnussschalen. Anwendung: Handreiniger gründlich in den trockenen Händen verreiben, bis sich der Schmutz löst. Anschließend etwas Wasser zugeben, waschen und gut abspülen.
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
900780-3345   6Softflasche2 l2,02


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn