Beschreibung:

Spezialschmiermittel für Ketten von Fahrrädern und E-Bikes. Reduziert aufgrund seiner keramischen Hochleistungsadditive Reibung und Verschleiß. Schützt Kette und Kassette sowohl bei feuchten, schmutzigen als auch trockenen, staubigen Bedingungen. Verfügt direkt nach Aufsprühen über hervorragende Kriechwirkung. Das Abschleudern ist dank enormer Haftstärke auf ein Minimum reduziert. Schützt metallische Bauteile ausgezeichnet vor Korrosion und ist neutral gegenüber Kunststoffen, Lacken und Metallen.

Einsatzgebiet:

Zum Schmieren und Pflegen von Fahrrad- und E-Bike-Ketten unter allen Einsatzbedingungen.

Anwendung:

Vor Anwendung die Kette mit Bremsen- und Kettenreiniger von LIQUI MOLY (Art.-Nr. 6054) reinigen. Anschließend Dose gut schütteln und das Kettenspray auf trockener Kette dünn aufbringen. Überschüssige Reste abwischen. Danach gut ablüften lassen.

ghs_07ghs_02

Gefahr

  • H222 Extrem entzündbares Aerosol.
  • H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
  • H315 Verursacht Hautreizungen.
  • H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
  • P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
  • P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
  • P261 Einatmen von Nebel / Dampf / Aerosol vermeiden.
  • P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280 Schutzhandschuhe tragen.
  • P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen.
  • P405 Unter Verschluss aufbewahren.
  • P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen.
  • P501 Inhalt / Behälter einer zugelassenen Entsorgungseinrichtung zuführen.
  • EUH208 Enthält Benzolsulfonsäure, Di-C10-14-alkylderivate, Calciumsalze, Benzol, Mono-C10-14-alkylderivate, Fraktionierungssedimente, Zwischenschnitt, sulfoniert, Natriumsalze. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
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
900780-21692   6Dose Aerosol200ml0,229


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn