Beschreibung:

Vollsynthetisches, extrem haftfestes und wasserbeständiges Kettenfett mit ausgezeichneter Kriech- und Schmierwirkung. Besonders geeignet für schnelllaufende Ketten sowie bei staubigen, schmutzigen und korrosiven Bedingungen. Verringert Kettenlängung und sorgt für eine längere Lebensdauer der Kette. Mit Komplexester-Technologie.

Einsatzgebiet:

Zur Erst- und Wartungsschmierung von kraftübertragenden Ketten. Für hochbelastete und schnelllaufende Ketten mit und ohne O-/X-Ringe.

Anwendung:

Vor Anwendung empfehlen wir, die Kette mit Motorbike Ketten- und Bremsenreiniger (Art.-Nr. 1602) zu reinigen. Anschließend Kette mit Motorbike Kettenspray besprühen. Nach Verdunsten des Lösungsmittels erhält der Schmierstoff seine endgültige Konsistenz und Haftfähigkeit.

ghs_07ghs_09ghs_02

Gefahr

  • H222 Extrem entzündbares Aerosol.
  • H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
  • H315 Verursacht Hautreizungen.
  • H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
  • P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
  • P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
  • P261 Einatmen von Dampf oder Aerosol vermeiden.
  • P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280 Schutzhandschuhe tragen.
  • P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen.
  • P405 Unter Verschluss aufbewahren.
  • P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen.
  • P501 Inhalt / Behälter einer zugelassenen Entsorgungseinrichtung zuführen.
  • EUH208 Enthält Methylsalicylat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
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
900780-1508   12Dose Aerosol250ml0,270
900780-21714   6Dose Aerosol400ml0,395


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn