Beschreibung:

Hochleistungskettenspray für den Einsatz bei extremen Belastungen, z. B. im Rennsport, auf Passstraßen etc. Die erstklassige Verbindung aus keramischen Festschmierstoffen und chemischem Verschleißschutz gewährleistet minimale Reibung und maximale Lebensdauer der Kette. Bietet optimale Kriechfähigkeit und hervorragenden Korrosionsschutz auch bei widrigen Bedingungen. Durch gute Haftung und dadurch resultierendes geringes Abschleudern, bleibt das Kettenumfeld sauber.

Einsatzgebiet:

Für alle Motorräder mit Kettenantrieb. Besonders für Motorräder mit hoher Leistung und hohem Drehmoment. Geeignet für alle Kettenarten (O-/X-/Z-Ringe).

Anwendung:

Vorab Kette mit Motorbike Ketten- und Bremsenreiniger (Art.-Nr. 1602) reinigen. Anschließend Motorbike Kettenspray Race kräftig schütteln und Kette besprühen. Nach Verdunsten des Lösungsmittels erhält der Schmierstoff seine endgültige Konsistenz und Haftfähigkeit. 

ghs_07ghs_09ghs_02

Gefahr

  • H222 Extrem entzündbares Aerosol.
  • H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
  • H315 Verursacht Hautreizungen.
  • H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
  • P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
  • P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
  • P261 Einatmen von Dampf oder Aerosol vermeiden.
  • P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280 Schutzhandschuhe tragen.
  • P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen.
  • P405 Unter Verschluss aufbewahren.
  • P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen.
  • P501 Inhalt / Behälter einer zugelassenen Entsorgungseinrichtung zuführen.
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
900780-21764   6Dose Aerosol400ml0,428


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn