Beschreibung:

Reduziert Reibung und Verschleiß und senkt so den Öl- sowie Kraftstoffverbrauch. Erhöht die Laufruhe des Motors und verringert Betriebsstörungen.

Einsatzgebiet:

Für alle 2-Takt-Motoren mit Getrennt- und Gemischschmierung sowie für alle 4-Takt-Motoren auch bei Ölbad-Mehrscheibenkupplung. Ebenso geeignet für den Einsatz in Getriebe und Endantrieben. Kat-getestet.

Anwendung:

In 4-Takt-Motoren bei jedem Ölwechsel bzw. in 2-Takt-Motoren beim Auffüllen des Öl- bzw. Kraftstofftanks beimischen. Vor Gebrauch gut schütteln! Dosierung: In 4-Takt-Motoren bzw. im Getriebe: 20 ml (1 Tube) ausreichend für 1 l Motoröl. Bei 2-Takt-Motoren (Gemischschmierung): 10 ml pro 10 l Kraftstoffgemisch bzw. bei Getrenntschmierung 20 ml auf 1 l 2-Takt-Öl.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Verpackungseinheit (Stück)GebindeartGebindeinhaltGewicht (kg)
900780-20555   24Tube Kunststoff20ml0,025


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn