Beschreibung:

Die schnelle Lackpflege für zwischendurch. Entfernt leichte Verschmutzungen wie Staub oder Wasserflecken und verleiht einen schönen Glanz. Versiegelt glatte Lacke über mehrere Wochen und bietet einen ausgezeichneten Wasserabperleffekt sowie langanhaltenden Schutz vor aggressiven Umwelteinflüssen. Hält das Reinigungsfinish lange aufrecht und reduziert die Anhaftung von Schmutz. Mit angenehm fruchtigem Duft.

Einsatzgebiet:

Für alle glatten Lacke von Fahrrädern, E-Bikes und Pedelecs aus Aluminium, Carbon, Stahl sowie Räder aus Titan. Auch auf glatten Kunststoffoberflächen, Felgen, Lenkern usw. anwendbar. Für matt lackierte Oberflächen nicht geeignet.

Anwendung:

Vor Gebrauch gut schütteln. Gleichmäßig auf die vorher gereinigte, saubere Oberfläche sprühen und mit Mikrofasertuch abwischen. Dabei das Tuch immer wieder wenden. Kann auch auf feuchte Oberflächen gesprüht werden. Nicht antrocknen lassen.

  • EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
  • Service:
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
    900780-6050   6Sprühflasche Kunststoff500ml0,605


    zur Gruppe


    Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


    MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn