Beschreibung:

Reinigt und konserviert. Lässt sich mühelos auspolieren und verleiht allen Lacktypen eine glatte Oberfläche mit strahlendem Glanz und hervorragender Farbtiefe. Gleicht leichte Kratzer aus und schützt den Lack optimal vor Witterungseinflüssen. Entfernt schnell und einfach leichten Dreck und fettige Verschmutzungen, ganz ohne Kratzer.

Einsatzgebiet:

Zur Lackpflege und Versiegelung von Fahrrädern und E-Bikes.

Anwendung:

Bei groben Verschmutzungen die zu behandelnden Flächen vorab mit Bike Cleaner (Art.-Nr. 6053) gründlich reinigen und trocknen. Anschließend Glanzsprühwachs dünn aufsprühen, antrocknen lassen und mit weichem Lappen oder Microfasertuch auspolieren. Dose vor Gebrauch gut schütteln.

ghs_02

Gefahr

  • H222 Extrem entzündbares Aerosol.
  • H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
  • P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
  • P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
  • P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
  • P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen.
  • EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
  • Service:
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
    900780-6058   6Dose Aerosol400ml0,506


    zur Gruppe


    Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


    MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn