Beschreibung:
Die schnelle Lackpflege für zwischendurch. Entfernt leichte Verschmutzungen wie Staub oder Wasserflecken und verleiht einen schönen Glanz. Versiegelt glatte Lacke über mehrere Wochen und bietet einen ausgezeichneten Wasserabperleffekt sowie langanhaltenden Schutz vor aggressiven Umwelteinflüssen. Hält das Reinigungsfinish lange aufrecht und reduziert die Anhaftung von Schmutz. Mit angenehm fruchtigem Duft.Einsatzgebiet:
Für alle glatten Lacke von Motorrädern, Mopeds, Mofas, Motorrollern, Quads usw. Auch auf glatten Kunststoffoberflächen sowie lackierten Felgen anwendbar. Für matt lackierte Oberflächen nicht geeignet.
Anwendung:
Vor Gebrauch gut schütteln. Gleichmäßig auf die vorher gereinigte, saubere Oberfläche sprühen und mit Mikrofasertuch abwischen. Dabei das Tuch immer wieder wenden. Kann auch auf feuchte Oberflächen gesprüht werden. Nicht antrocknen lassen.
EUH205 Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Service:
Sicherheitsdatenblatt
Zusätzliche Informationen
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )