Beschreibung:

Hochwirksamer, biologisch abbaubarer Reiniger. Speziell für stark verschmutzte Fahrräder. Löst und entfernt Schlamm, Schmutz, Staub, Blätter usw. schnell und einfach. Hinterlässt keine fettigen Rückstände und hat keinen Einfluss auf die Bremswirkung.

Einsatzgebiet:

Zur Reinigung von Fahrrädern und Carbonteilen. Auch für E-Bikes geeignet.

Anwendung:

Grobe Verschmutzungen mit Wasserstrahl abspülen. Anschließend Reiniger aus ca. 30 cm Entfernung auf vorgenässte Oberfläche sprühen und 2-3 Min. einwirken lassen. Längere Einwirkzeit vermeiden. Fahrrad mit klarem Wasser abspülen und trocknen.

ghs_07

Achtung

  • H319 Verursacht schwere Augenreizung.
  • P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P280 Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
  • Service:
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
    900780-6053   6Sprühflasche Kunststoff1l1,151


    zur Gruppe


    Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


    MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn