Beschreibung:

Spezialreiniger mit ausgewählter Lösungsmittelkombination. Zur schnellen, problemlosen Reinigung und Entfettung von Konstruktionsteilen im Zweiradbereich.

Einsatzgebiet:

Zum Reinigen von Ketten mit und ohne O/X-Ringe an Zweirädern und Quads sowie von Trommel- und Scheiben-Bremsanlagen, deren Bremsbeläge und Anbauteile sowie Bremssättel.

Anwendung:

Unter die zu reinigenden Teile einen Karton oder Lappen legen. Verschmutzte Ketten mit Motorbike Ketten- und Bremsenreiniger einsprühen und ablaufen lassen. Nach Verdunsten der Lösungsmittel (ca. 10 Min.) ist die Kette fettfrei, sauber und kann mit Motorbike Chain Lube (Art.-Nr. 1508) oder Motorbike Kettenspray weiß (Art.-Nr. 1591) gepflegt werden. Nicht auf Kunststoffe sprühen. 

Achtung: Lackierte Bremssättel und Bauteile als auch Kunststoffe, vor der Anwendung an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit prüfen.

ghs_02ghs_07ghs_09

Gefahr

  • H222 Extrem entzündbares Aerosol.
  • H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
  • H315 Verursacht Hautreizungen.
  • H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
  • P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
  • P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
  • P261 Einatmen von Dampf oder Aerosol vermeiden.
  • P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280 Schutzhandschuhe tragen.
  • P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen.
  • P405 Unter Verschluss aufbewahren.
  • P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen.
  • P501 Inhalt / Behälter einer zugelassenen Entsorgungseinrichtung zuführen.
  • Service:
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
    900780-1602   6 Dose Aerosol500ml0,458


    zur Gruppe


    Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


    MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn