Beschreibung:
Spezialöl zum Benetzen von Schaumstoffluftfilter. Staub und Schmutz werden selbst unter extremen Einsatzbedingungen zuverlässig zurückgehalten und somit Motorschäden verhindert. Gewährleistet einen optimalen Luftdurchsatz und somit maximale Motorleistung.Einsatzgebiet:
Geeignet für den Einsatz in allen 2-Takt- und 4-Takt-Motorrädern mit luft- oder wassergekühlten Motoren, in denen Schaumstoffluftfilter verbaut sind.
Anwendung:
Motorbike Luftfilteröl in einen geeigneten Behälter füllen. Grobe Verunreinigungen durch Ausklopfen aus dem Schaumstoffluftfilter entfernen. Schaumstoffluftfilter anschließend in dem mit Motorbike Luftfilteröl gefüllten Behälter einlegen und Luftfilter mehrmals durchkneten. Vor dem Einbau den Schaumstoffluftfilter ca. 10-15 Minuten abtrocknen lassen.
Bei Arbeiten mit Motorbike Luftfilteröl auf gute Durchlüftung des Raumes achten!
Gefahr
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.H315 Verursacht Hautreizungen.H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.P261 Einatmen von Dampf oder Aerosol vermeiden.P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.P280 Schutzhandschuhe tragen.P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen.P403+P233 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.P405 Unter Verschluss aufbewahren.P501 Inhalt / Behälter einer zugelassenen Entsorgungseinrichtung zuführen.
Service:
Sicherheitsdatenblatt
Zusätzliche Informationen
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )