Beschreibung:

Die Erstpannenhilfe für unterwegs. Dichtet platte Reifen und pumpt sie wieder auf.

Einsatzgebiet:

Für alle Reifengrößen mit und ohne Schlauch. Nicht anwenden bei zerrissenem Schlauch, wenn der Reifen von der Felge gerutscht ist oder der Mantel seitlich aufgerissen ist.

Anwendung:

1. Möglichst Pannenursache (z. B. Nägel, Schrauben) entfernen, Reifenventil auf halbe Felgenhöhe bringen und Luft ganz ablassen.
2. Flasche gut schütteln. Bei Kälte vorwärmen.
3. Verbindungsstück auf das Reifenventil schrauben.
4. Gebinde senkrecht halten und sprühen.

Hinweis:
Damit sich der Wirkstoff optimal in der Reifenfläche verteilen kann, sofort mit max. 30 km/h 10-15 km fahren. Anschließend den Reifendruck richtigstellen und unverzüglich eine Werkstatt aufsuchen, um den Reifen fachgerecht instand setzen oder erneuern zu lassen. Produkt ist nicht zur Langzeitlagerung vorgesehen.

ghs_07ghs_02

Gefahr

  • H222 Extrem entzündbares Aerosol.
  • H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
  • H319 Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
  • P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
  • P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
  • P261 Einatmen von Dampf oder Aerosol vermeiden.
  • P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280 Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen.
  • P405 Unter Verschluss aufbewahren.
  • P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen.
  • P501 Inhalt / Behälter einer zugelassenen Entsorgungseinrichtung zuführen.
  • EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
  • Service:
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
    900780-1579   12Dose Aerosol300ml0,356


    zur Gruppe


    Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


    MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn