Beschreibung:

Konzentrat mit reinigenden Tensiden und frostschützenden Wirkstoffen für die kalte Jahreszeit. Reinigt kraftvoll, schafft in Sekundenschnelle klare Sicht und sorgt so für mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Verhindert das Einfrieren der Scheibenwaschanlage sowie Düsenvereisung bei Temperaturen bis ca. -52 °C. Greift Kunststoffe, Gummi und Lacke nicht an. Hält Gummi geschmeidig.

Einsatzgebiet:

Für alle Kfz- und Nfz-Scheibenwaschanlagen im Winterbetrieb. Ideal auch bei neuen Wischertechnologien und Fächerdüsen sowie für LED- und Xenon-Scheinwerfer und Kunststoffstreuscheiben aus Polycarbonat in Klarglasoptik.

Anwendung:

In den Scheibenwaschbehälter füllen und je nach gewünschtem Frostschutz mit Wasser verdünnen.  
Mischtabelle: 
Wirkstoff Wasser Schutz bis 
1 Teil 2 Teile -9 °C 
1 Teil 1 Teil -17 °C 
2 Teile 1 Teil -30 °C 
1 Teil -         ca. -52 °C

ghs_02

Achtung

  • H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
  • P501 Inhalt / Behälter einer zugelassenen Entsorgungseinrichtung zuführen.
  • EUH208 Enthält 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
  • Service:
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
    900780-21678   6Flasche Kunststoff1 l1,024
    900780-21679   6Kanister Kunststoff3 l3,003


    zur Gruppe


    Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


    MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn