Beschreibung:

Wasserlösliche Leckageflüssigkeit zum schnellen und exakten Lokalisieren von Wassereintritt und Windgeräuschen. Im anwendungsfertigen Gemisch sehr kriechfähig und fluoreszierend, so dass nach wenigen Minuten durch Ableuchten mit einer Indikatorlampe (UV-Stablampe) der Wasserein- bzw. -austritt exakt lokalisiert werden kann. Dadurch lassen sich Nacharbeiten bzw. Reklamationen nach Unfallreparaturen oder beim Einbau von Glas- oder Schiebedächern vermeiden.

Einsatzgebiet:

Zum Lokalisieren von Wassereintritt nach Reparaturen an Glas- oder Schiebedächern, bei Unfallreparaturen sowie zum schnellen und exakten Lokalisieren von Windgeräuschen. Darüber hinaus auch zum Lokalisieren defekter bzw. undichter Kühlkreisläufe bei konventionellen Kühlerschutzmitteln (Ausnahme "Low Conductivity"-Kühlflüssigkeiten).

Anwendung:

Vor Gebrauch gut schütteln. Je nach Einsatzgebiet in den Kühlkreislauf einfüllen bzw. mit min. 0,5 l Wasser verdünnen und mit der Pumpsprühflasche (Art.-Nr. 3316) großflächig auf die vermutete Stelle sprühen. Nach wenigen Minuten ist der Wasserein- bzw. -austritt durch Ableuchten mit einer Indikatorlampe lokalisierbar. Kann anschließend mit klarem Wasser beseitigt werden.

ghs_05

Gefahr

  • H318 Verursacht schwere Augenschäden.
  • P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P280 Augenschutz tragen.
  • P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen.
  • Service:
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
    900780-3339   12Dose Kunststoff50 ml0,077


    zur Gruppe


    Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


    MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn