Beschreibung:

Löst festsitzende Schrauben und Muttern blitzschnell. Der beim Aufsprühen entstehende Kälteschock bricht den Rost an der Oberfläche auf, so dass der Wirkstoff selbst engste Passungen noch besser durchdringt. Die enthaltene Mikrokeramik sorgt beim Lösen der Schrauben bzw. Muttern für niedrige Reibwerte und verbessert die Schmierwirkung. Verhindert zudem die Korrosionsbildung und ist neutral gegenüber Kunststoffen, Lacken und Metallen.

Einsatzgebiet:

Zum Lösen festgerosteter und korrodierter Metallteile wie Schrauben, Bolzen und andere bewegliche Teile in Betrieb, Werkstatt, Haushalt und Hobby.

Anwendung:

Die zu lösenden Schrauben bzw. Muttern gut einsprühen und vor dem Lösen, je nach Korrosionsbildung wie bei Rostlösern üblich, einige Zeit einwirken lassen. In Extremfällen Vorgang wiederholen.

ghs_07ghs_02

Gefahr

  • H222 Extrem entzündbares Aerosol.
  • H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
  • H315 Verursacht Hautreizungen.
  • H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
  • P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
  • P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
  • P261 Einatmen von Dampf oder Aerosol vermeiden.
  • P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280 Schutzhandschuhe tragen.
  • P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen.
  • P405 Unter Verschluss aufbewahren.
  • P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen.
  • P501 Inhalt / Behälter einer zugelassenen Entsorgungseinrichtung zuführen.
  • EUH208 Enthält Methylsalicylat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
  • Service:
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
    900780-1641   6Dose Aerosol300 ml0,284


    zur Gruppe


    Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


    MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn