Beschreibung:

Vollsynthetisches, kunststoffverträgliches Elektronikspray zur Reinigung und Pflege verschmutzter Elektroteile. Schützt durch Verdrängung von Feuchtigkeit und Wasser elektronische Teile vor Korrosion. Unterwandert Oxid- und Sulfidbeläge, wodurch Kontaktwiderstände vermindert, elektronische Teile geschützt und die Betriebssicherheit gewährleistet werden. Kunststoff und Gummiteile werden nicht angegriffen. Die schnelltrocknende Formel hinterlässt keine Rückstände und ist silikonfrei.

Einsatzgebiet:

Zur Wartung, Pflege, Reinigung und zum Schutz aller elektrischen Bauteile am Fahrzeug wie z. B. Steck- und Klemmverbindungen, Lampensockel, Kabelverteiler, Schaltelemente, Relais, Zündverteiler, Unterbrecher, Anlasser, Lichtmaschinen, Sicherungen, Batteriepole und Antennen sowie zur Schmierung feinmechanischer Teile.


Anwendung:

Elektrobauteile vor der Montage besprühen, anschließend montieren. Bei stark korrodierten Kontakten länger einwirken lassen. Gelockerte Korrosionsreste mit Tuch oder Bürste abreiben. Das ausklappbare Sprührohr gewährleistet punktgenaues Aufsprühen. Bei eingeklapptem Sprührohr erfolgt flächiges Sprühen. Sprüht auch über Kopf. Hinweis: Nach dem Aufsprühen 10 Min. Ablüftzeit beachten, bevor das Bauteil an eine Spannungsquelle angeschlossen wird.

ghs_02

Gefahr

  • H222 Extrem entzündbares Aerosol.
  • H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
  • P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
  • P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
  • P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
  • P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen.
  • EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
  • Service:
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
    900780-7386   6Dose Aerosol400 ml0,412


    zur Gruppe


    Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


    MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn