Beschreibung:

Mineralöl- und fettfreies Trenn-, Gleit- und Schutzmittel auf Silikonbasis. Geeignet für Innen- und Außenanwendungen. Schützt, schmiert, pflegt und isoliert. Verursacht keine Flecken. Wirkt antistatisch. Beseitigt Quietschen, Knarren und Schwergängigkeit. Bietet lang anhaltenden Schutz gegen Verschleiß. Vielseitig einsetzbar, vor allem in Arbeitsbereichen, in denen öl- oder fetthaltige Schmierstoffe unerwünscht sind oder die anschließende Nachbearbeitung stören.

Einsatzgebiet:

Bereich Automotive: Kunststoffteile wie z. B. Stoßfänger, Kühlergrills, Spoiler, Schutzleisten, Vinyl-Autodächer etc. erhalten Hochglanz und werden nicht brüchig. Gummiteile wie z. B. Tür- und Haubengummis, Gummipuffer, Stoßleisten, Kühlerschläuche etc. werden gepflegt, verspröden nicht, frieren und kleben nicht an. Sorgt für leichtgängige Schiebedach- und Sitzschienen, Rollen von Sicherheitsgurten etc. Verhindert Quietsch- und Knarrgeräusche zwischen verschiedenen Materialien, z. B. bei Metall/Kunststoff etc.

Bereich Industrie: Dient als Montagehilfe beispielsweise bei Schlauchverbindungen und Dichtungen. Schützt Elektrokontakte vor Feuchtigkeit. Für Schmierstellen, die ein mineralölfreies Schmiermittel erfordern. Verhindert Quietsch- und Knarrgeräusche zwischen verschiedenen Materialien, z. B. bei Metall/Kunststoff etc. Geeignet als Trennmittel beim Schutzgasschweißen. Zur Schmierung von Förder- und Transportbändern, als Montagehilfe in der Fertigung (Gummi- und Kunststoffbauteile), zur Schmierung beweglicher Kunststoffteile an Maschinen, zur Schmierung von Kunststoffzahnrädern und zur Wartung von Münz- und Verkaufsautomaten.

Anwendung:

Zu behandelnde Bauteile dünn und gleichmäßig einsprühen. Gegebenenfalls Behandlung wiederholen. Nicht in der Nähe von Lackierplätzen verarbeiten. Nicht auf Lebensmittel und auf Maschinenteile sprühen, die mit Lebensmitteln direkt in Kontakt kommen. Das ausklappbare Sprührohr gewährleistet punktgenaues Aufsprühen. Bei eingeklapptem Sprührohr erfolgt flächiges Sprühen. Sprüht auch über Kopf.

ghs_02

Gefahr

  • H222 Extrem entzündbares Aerosol.
  • H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
  • H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
  • P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
  • P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
  • P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen.
  • P501 Inhalt / Behälter einer zugelassenen Entsorgungseinrichtung zuführen.
  • Service:
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
    900780-7389   6Dose Aerosol400 ml0,365


    zur Gruppe


    Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


    MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn