Beschreibung:

Mineralöl- und fettfreies Trenn-, Gleit- und Schutzmittel auf Silikonbasis, gelöst in chlorfreiem Lösungsmittel. Schützt, schmiert und isoliert alle Oberflächen durch einen transparenten, dauerhaften Schutzfilm.

Einsatzgebiet:

Trenn-, Gleit-, Pflege- und Schutzmittel für Kunststoffe, Gummi, Metall und Holz.

Anwendung:

Die zu behandelnden Bauteile dünn und gleichmäßig einsprühen, ggf. Behandlung wiederholen. Nicht in der Nähe von Lackierplätzen verarbeiten. Es muss sichergestellt sein, dass Silikonspray nicht auf Lebensmittel und auf Maschinenteile, die mit Lebensmitteln direkt in Kontakt kommen, gesprüht wird.

ghs_02

Gefahr

  • H222 Extrem entzündbares Aerosol.
  • H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
  • H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
  • P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
  • P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
  • P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen.
  • P501 Inhalt / Behälter einer zugelassenen Entsorgungseinrichtung zuführen.
  • Service:
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
    900780-3310   12Dose Aerosol300 ml0,278


    zur Gruppe


    Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


    MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn