Material:
Gehäuse: Aluminium-Strangpressprofil
Endabdeckung: Aluminium oder glasfaserverstärktes Nylon
Betätigung: Aluminium, Stahl, Kunststoff usw.
Dichtungen: NBR

Umgebungs-/Medientemperatur: +5 … +50°C (+41... +122°F)

Betätigung/Rückstellung:
Pilot - Pilot / Druckluft - Druckluft
Pilot - Spring / Druckluft - Feder
Pilot Priority - Pilot / Druckluft (vorrangig) - Druckluft
Pressure or Vacuum - Spring / Druck oder Vakuum - Feder
Pressure Priority - Pilot / Druck (vorrangig) - Druckluft
Solenoid - Solenoid / Elektromagnet - Elektromagnet
Solenoid - Spring / Elektromagnet - Feder
Solenoid Priority - Pilot / Elektromagnet (vorrangig) - Druckluft

CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Hersteller-NummerBetätigung/RückstellungAnschlussgrößeFließrateMaximaler DruckSpannungLänge
[mm]
Breite
[mm]
Höhe
[mm]
Gewicht
[kg]
903015-20871   14123500000Solenoid - SpringG1/8335 l/min2 ... 10 bar-10894,5250,42
903015-20872   1418350G000Solenoid - SpringG1/8335 l/min2 ... 10 bar-135,851,5250,36
903015-20873   1418350M000Solenoid - SpringG1/8335 l/min2 ... 10 bar-135,851,5250,36
903015-20874   1418340L000Solenoid Priority - PilotG1/8335 l/min2 ... 10 bar-135,851250,39
903015-20875   14223500000Solenoid - SpringG1/4965 l/min2 ... 10 bar-122103280,56
903015-20876   1422350G000Solenoid - SpringG1/4965 l/min2 ... 10 bar-122103280,56
903015-20877   1422350L000 Solenoid - SpringG1/4965 l/min2 ... 10 bar-122103280,56
903015-20878   1428350M000Solenoid - Spring G1/4965 l/min2 ... 10 bar-151,6055,5250,51


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn