Material:
Gehäuse: Aluminium-Strangpressprofil
Endabdeckung: Aluminium oder glasfaserverstärktes Nylon
Betätigung: Aluminium, Stahl, Kunststoff usw.
Dichtungen: NBR

Umgebungs-/Medientemperatur: +5 … +50°C (+41... +122°F)

Betätigung/Rückstellung:
Pilot - Pilot / Druckluft - Druckluft
Pilot - Spring / Druckluft - Feder
Pilot Priority - Pilot / Druckluft (vorrangig) - Druckluft
Pressure or Vacuum - Spring / Druck oder Vakuum - Feder
Pressure Priority - Pilot / Druck (vorrangig) - Druckluft
Solenoid - Solenoid / Elektromagnet - Elektromagnet
Solenoid - Spring / Elektromagnet - Feder
Solenoid Priority - Pilot / Elektromagnet (vorrangig) - Druckluft

CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Hersteller-NummerBetätigung/RückstellungAnschlussgrößeFließrateMaximaler DruckSpannungLänge
[mm]
Breite
[mm]
Höhe
[mm]
Gewicht
[kg]
903015-20886   X4125500000Solenoid - SpringG1/8335 l/min2 ... 10 bar-13094250,50
903015-20887   X412550G000Solenoid - SpringG1/8335 l/min2 ... 10 bar-13094250,50
903015-20888   X412550L000Solenoid - SpringG1/8335 l/min2 ... 10 bar-13094250,50
903015-20889   X418550G000Solenoid - SpringG1/8335 l/min2 ... 10 bar-165,551250,69
903015-20890   X418550G024Solenoid - SpringG1/8335 l/min2 ... 10 bar24 V d.c. 165,551250,69
903015-20891   X418550M000Solenoid - SpringG1/8335 l/min2 ... 10 bar-165,551250,69
903015-20892   X4125200000Solenoid - SolenoidG1/8335 l/min2 ... 10 bar-274,673250,61
903015-20893   X4125200024Solenoid - SolenoidG1/8335 l/min2 ... 10 bar24 V d.c. 274,673250,61
903015-20894   X4185800000Solenoid - SolenoidG1/8335 l/min2 ... 10 bar-212111,8250,56
903015-20895   X418580G024Solenoid - SolenoidG1/8335 l/min2 ... 10 bar24 V d.c. 212111,8250,56
903015-20896   X4215500000Solenoid - SpringG1/4965 l/min2 ... 10 bar-144,584470,67
903015-20897   X421550G000Solenoid - SpringG1/4965 l/min2 ... 10 bar-144,584470,67
903015-20898   X4215550110Solenoid - SpringG1/4965 l/min2 ... 10 bar110 V a.c.144,584470,67
903015-20899   X4225500000Solenoid - SpringG1/4965 l/min2 ... 10 bar-13094250,67
903015-20900   X422550G000Solenoid - SpringG1/4965 l/min2 ... 10 bar-13094250,67
903015-20901   X422550L000Solenoid - SpringG1/4965 l/min2 ... 10 bar-13094250,67
903015-20902   X422550L024Solenoid - SpringG1/4965 l/min2 ... 10 bar24 V d.c.13094250,67
903015-20903   X428550G000Solenoid - SpringG1/4965 l/min2 ... 10 bar-17455,5280,67
903015-20904   X428550G024Solenoid - SpringG1/4965 l/min2 ... 10 bar24 V d.c.17455,5280,67
903015-20905   X428550M000Solenoid - SpringG1/4965 l/min2 ... 10 bar-17455,5280,67
903015-20906   X428550M024Solenoid - SpringG1/4965 l/min2 ... 10 bar24 V d.c.17455,5280,67
903015-20907   X428555M110Solenoid - SpringG1/4965 l/min2 ... 10 bar110 V a.c. 17455,5280,67
903015-20908   X422520M024Solenoid - SolenoidG1/4965 l/min2 ... 10 bar24 V d.c.225120,8280,67
903015-20909   X422520L000Solenoid - SolenoidG1/4965 l/min2 ... 10 bar-225120,8280,67
903015-20910   X422520G000Solenoid - SolenoidG1/4965 l/min2 ... 10 bar-225120,80280,67
903015-20911   X4225200000Solenoid - SolenoidG1/4965 l/min2 ... 10 bar-225120,8280,67
903015-20912   X428580M024Solenoid - SolenoidG1/4965 l/min2 ... 10 bar24 V d.c. 275,277,5280,69
903015-20913   X428580M000Solenoid - SolenoidG1/4965 l/min2 ... 10 bar-275,277,5280,69


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn