Material:
Gehäuse: Aluminium-Strangpressprofil
Endabdeckung: Aluminium oder glasfaserverstärktes Nylon
Betätigung: Aluminium, Stahl, Kunststoff usw.
Dichtungen: NBR

Umgebungs-/Medientemperatur: +0 … +80°C (+32... +176°F)
Um das Einfrieren der beweglichen Teile zu vermeiden, muss die Druckluft unter +2°C (+35°F) frei von Feuchtigkeit sein.

Betätigung/Rückstellung:
Pilot - Pilot / Druckluft - Druckluft
Pilot - Spring / Druckluft - Feder
Pilot Priority - Pilot / Druckluft (vorrangig) - Druckluft
Pressure or Vacuum - Spring / Druck oder Vakuum - Feder
Pressure Priority - Pilot / Druck (vorrangig) - Druckluft
Solenoid - Solenoid / Elektromagnet - Elektromagnet
Solenoid - Spring / Elektromagnet - Feder
Solenoid Priority - Pilot / Elektromagnet (vorrangig) - Druckluft

CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Hersteller-NummerBetätigung/RückstellungAnschlussgrößeFließrateMaximaler DruckSpannungLänge
[mm]
Breite
[mm]
Höhe
[mm]
Gewicht
[kg]
903015-20879   X3039002G1/8335 l/min-0.93 ... 10 bar-70115,5700,55
903015-20880   X3044102G1/8335 l/min-0.93 ... 10 bar-21106360,30
903015-20881   X3064102G1/4965 l/min-0.93 ... 10 bar-28117470,50
903015-20882   X3044702G1/8335 l/min-0.93 ... 10 bar-116,536210,35
903015-20883   X3045202G1/8335 l/min-0.93 ... 10 bar-110,536210,33
903015-20884   X3064702G1/4965 l/min-0.93 ... 10 bar-12647280,57
903015-20885   X3065202G1/4965 l/min-0.93 ... 10 bar-12647280,57


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn