Material:
Gehäuse: Zinkdruckguss
Endabdeckung: Aluminium oder PA
Betätigung: Aluminium, Stahl, Kunststoff usw.
Dichtungen: NBR

Umgebungs-/Medientemperatur: +0 … +70°C (+32... +158°F)
Um das Einfrieren der beweglichen Teile zu vermeiden, muss die Druckluft unter +2°C (+35°F) frei von Feuchtigkeit sein.

Betätigung/Rückstellung:
Button (palm)/pilot - Pilzknopf/Druckluft
Button (palm)/spring - Pilzknopf/Feder
Button (shrouded)/spring - Knopf(eingekapselt)/Feder
Button/spring - Knopf/Feder
Emergency stop/twist reset - Notknopf/Drehknopf
Key/key - Schlüssel/Schlüssel
knob, push/knob, pull or pilot - Knopf drücken/Knopf ziehen oder Druckluft
Knob/knob - Knopf/Knopf
Lever/spring - Hebel/Feder
Pedal/pedal - Pedal/Pedal
Pedal/spring - Pedal/Feder
Rotary knob/knob reset - Drehknopf/Drehknopf
Toggle/lever - Knopf mit Hebel/Hebel
Toggle/toggle - Hebel/Hebel



CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Hersteller-NummerMaterial GehäuseBetätigung/RückstellungAnschlussgrößeFließrateMaximaler DruckFarbeBetätigungskraft
[N]
Länge
[mm]
Breite
[mm]
Höhe
[mm]
Gewicht
[kg]
Verschleißteilsatz
903015-20809   X3044402Metall/metalButton (palm)/springG1/8335 l/min-0,9...10 barGrün/Green54111,536240,263840802
903015-20810   X3044502Metall/metalButton (palm)/springG1/8335 l/min-0,9...10 barRot/Red54111,536240,263840802
903015-20811   X3044602Metall/metalButton (palm)/springG1/8335 l/min-0,9...10 barSchwarz/Black62111,536240,263860202
903015-20812   X3064402Metall/metalButton/springG1/4965 l/min-0,9...10 barRot/Red3114447410,473840802
903015-20813   X3038602Metall/metalButton (palm)/springG1/8335 l/min-0,9...10 barGrün/Green3114041410,403840802
903015-20814   X3038702Metall/metalButton (palm)/springG1/8335 l/min-0,9...10 barSchwarz/Black3114041410,403840802
903015-20815   X3038802Metall/metalButton (palm)/springG1/8335 l/min-0,9...10 barSchwarz/Black2214041410,403840802
903015-20816   X3044802Metall/metalButton (palm)/pilotG1/8335 l/min-0,9...10 barGrün/Green22116,536300,343840802
903015-20817   X3046002Metall/metalButton (palm)/pilotG1/8335 l/min-0,9...10 barRot/Red22116,536300,343840802
903015-20818   X3046102Metall/metalButton (palm)/pilotG1/8335 l/min-0,9...10 barSchwarz/Black54116,536300,343840802
903015-20819   X3045402Metall/metalButton (shrouded)/springG1/8335 l/min-0,9...10 barGrün/Green5410236360,323840802
903015-20820   X3045502Metall/metalButton (shrouded)/springG1/8335 l/min-0,9...10 barRot/Red5410236360,323840802
903015-20821   X3045602Metall/metalButton (shrouded)/springG1/8335 l/min-0,9...10 barRot/Red1810236360,323847302
903015-20822   X3046802Metall/metalEmergency stop/twist resetG1/8335 l/min-0,9...10 barRot/Red1814041410,543847302
903015-20823   X3045802801Metall/metalKey/keyG1/8335 l/min-0,9...10 bar--16541410,473840802
903015-20824   X3045902Metall/metalRotary knob/knob resetG1/8335 l/min-0,9...10 barSchwarz/Black22136,541410,483840802
903015-20825   X3046502Metall/metalKnob/knobG1/8335 l/min-0,9...10 barSchwarz/Black13119,536240,283860202
903015-20826   X3066502Metall/metalKnob/knobG1/4965 l/min-0,9...10 barSchwarz/Black2215447280,493860202
903015-20827   X3046402Metall/metalKnob, push/knob, pull or pilotG1/8335 l/min-0,9...10 barSchwarz/Black16124,536240,323840802
903015-20828   X3047802Metall/metalLever/springG1/8335 l/min-0,9...10 barSchwarz/Black1510093360,403860202
903015-20829   X3067802Metall/metalLever/springG1/4965 l/min-0,9...10 barSchwarz/Black13135134540,603840802
903015-20830   X3029602Metall/metalToggle/toggleG1/8335 l/min-0,9...10 barSchwarz/Black4814636210,283840802
903015-20831   X3044302Metall/metalToggle/toggleG1/8335 l/min-0,9...10 barSchwarz/Black1311536240,273840802
903015-20832   X3047702Metall/metalToggle/leverG1/8335 l/min-0,9...10 barSchwarz/Black1310093360,403860202
903015-20833   X3067702Metall/metalToggle/leverG1/4965 l/min-0,9...10 barSchwarz/Black22135134540,613840802
903015-20834   X3048202Metall/metalPedal/springG1/8335 l/min-0,9...10 barSchwarz/Black2218771841,123860202
903015-20835   X3068202Metall/metalPedal/springG1/4965 l/min-0,9...10 barSchwarz/Black2218784711,333840802
903015-20836   X3048402Metall/metalPedal/pedalG1/8335 l/min-0,9...10 barSchwarz/Black1518771841,183840802
903015-20837   X3068402Metall/metalPedal/pedalG1/4965 l/min-0,9...10 barSchwarz/Black2214047281,40-


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn