Material:
Gehäuse: Zinkdruckguss
Endabdeckung: Aluminium oder PA
Betätigung: Aluminium, Stahl, Kunststoff usw.
Dichtungen: NBR

Umgebungs-/Medientemperatur: +0 … +70°C (+32... +158°F)
Um das Einfrieren der beweglichen Teile zu vermeiden, muss die Druckluft unter +2°C (+35°F) frei von Feuchtigkeit sein.

Betätigung/Rückstellung:
Antenna/spring - Federstab (vorgesteuert)/Feder
One way trip/spring - Tastrolle mit Leerrücklauf/ Feder
Plunger/spring - Stößel/Feder
Roller lever (heavy duty) /spring - Tastrollenhebel (schwere Ausf.)/Feder
Roller lever/pilot - Tastrollenhebel/Druckluft
Roller lever/spring - Tastrollenhebel/Feder
Roller/pilot- Rolle/Druckluft
Roller/spring - Rolle/Feder
Sensitive roller/spring - Rolle (vorgesteuert)/Feder

CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Hersteller-NummerMaterial GehäuseBetätigung/RückstellungAnschlussgrößeFließrateMaximaler DruckFarbeBetätigungskraft
[N]
Länge
[mm]
Breite
[mm]
Höhe
[mm]
Gewicht
[kg]
Verschleißteilsatz
903015-20838   X3044002Metall/metalPlunger/springG1/8335 l/min-0,9...10 bar-5499,536210,2503840802
903015-20839   X3064002Metall/metalPlunger/springG1/4965 l/min-0,9...10 bar-6211947280,4603860202
903015-20840   X3044202Metall/metalRoller/springG1/8335 l/min-0,9...10 bar-54102,536210,2503840802
903015-20841   X3064202Metall/metalRoller/springG1/4965 l/min-0,9...10 bar-6713247280,4603860202
903015-20842   X3044902Metall/metalRoller/pilotG1/8335 l/min-0,9...10 bar-22107,536210,2903840802
903015-20843   X3064902Metall/metalRoller/pilotG1/4965 l/min-0,9...10 bar-1314047280,5003861202
903015-20844   X3045102Metall/metalRoller lever/springG1/8335 l/min-0,9...10 bar-31122,559210,3203840802
903015-20845   X3065102Metall/metalRoller lever/springG1/4965 l/min-0,9...10 bar-4514671280,5303860202
903015-20846   X3039302Metall/metalRoller lever (heavy duty)/springG1/8335 l/min-0,9...10 bar-3110049210,2903840802
903015-20847   X3045002Metall/metalOne-way trip/springG1/8335 l/min-0,9...10 bar-31131,556210,3203840802
903015-20848   X3046702Metall/metalRoller lever/pilotG1/8335 l/min-0,9...10 bar-9127,559210,3603840802
903015-20849   X3066402Metall/metalRoller lever/pilotG1/4965 l/min-0,9...10 bar-915473,5280,5703861202
903015-20850   X3047202Metall/metalAntenna/springG1/8335 l/min-0,9...10 bar-0,318336210,30-
903015-20851   X3046302Metall/metalSensitive roller/springG1/8335 l/min-0,9...10 bar-5413565210,3603840802


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn