Material:
Gehäuse: Zinkdruckguss
Endabdeckung: Aluminium oder PA
Dichtungen: NBR

Umgebungs-/Medientemperatur: -30… +70°C (-22... +158°F)
Um das Einfrieren der beweglichen Teile zu vermeiden, muss die Druckluft unter +2°C (+35°F) frei von Feuchtigkeit sein.

Betätigung/Rückstellung:
Knob, push/knob, pull - Knopf drücken/Knopf ziehen
Toggle/toggle - Hebel/Hebel

CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Hersteller-NummerMaterial GehäuseBetätigung/RückstellungAnschlussgrößeFließrateMaximaler DruckFarbeBetätigungskraft
[N]
Länge
[mm]
Breite
[mm]
Höhe
[mm]
Gewicht
[kg]
Verschleißteilsatz
903015-20852   VRX3046502Metall/metalKnob, push/knob, pullG1/8335 l/min-0,9...10 barSchwarz/Black15119,538240,28VR03860202
903015-20854   VRX3044302 Metall/metalToggle/toggleG1/8335 l/min-0,9...10 barSchwarz/Black1311542240,27VR03840802


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn