Material:
Gehäuse: Zinkdruckguss
Endabdeckung: Aluminium oder PA
Betätigung: Aluminium, Stahl, Kunststoff usw.
Dichtungen: NBR

Umgebungs-/Medientemperatur: +0 … +70°C (+32... +158°F)
Um das Einfrieren der beweglichen Teile zu vermeiden, muss die Druckluft unter +2°C (+35°F) frei von Feuchtigkeit sein.

Betätigung/Rückstellung:
Lever/lever/lever - Hebel/Hebel/Hebel
Lever/spring/lever - Hebel/Feder/Hebel

CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Hersteller-NummerMaterial GehäuseBetätigung/RückstellungAnschlussgrößeFließrateMaximaler DruckFarbeBetätigungskraft
[N]
Länge
[mm]
Breite
[mm]
Höhe
[mm]
Gewicht
[kg]
Verschleißteilsatz
903015-20857   X3343802Metall/metalLever/spring/leverG1/8335 l/min-0,9...10 barSchwarz/Black1513262320,853860202
903015-20858   X3363802Metall/metalLever/spring/leverG1/4965 l/min-0,9...10 barSchwarz/Black15143134541,063840802
903015-20859   X3347802Metall/metalLever/spring/leverG1/8335 l/min-0,9...10 barSchwarz/Black1513262320,853860202
903015-20860   X3367802Metall/metalLever/spring/leverG1/4965 l/min-0,9...10 barSchwarz/Black12143134541,063840802
903015-20861   X3343702Metall/metalLever/lever/leverG1/8335 l/min-0,9...10 barSchwarz/Black1213262320,443860202
903015-20862   X3363702Metall/metalLever/lever/leverG1/4965 l/min-0,9...10 barSchwarz/Black12143134540,653840802
903015-20863   X3347702Metall/metalLever/lever/leverG1/8335 l/min-0,9...10 barSchwarz/Black1213262320,443860202
903015-20864   X3367702Metall/metalLever/lever/leverG1/4965 l/min-0,9...10 barSchwarz/Black12143134540,653860202


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn