Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Werkstoffe: Spezielle
Ketten-Stähle. Hochwertige Einfach-Rollenketten, vorgereckt nach DIN.
Geschweifte Laschen (Größe 06 mit geraden Laschen). Die angegebene
Bruchkraft sollte nur zu max. einem Sechstel genutzt werden, um eine
bleibende Verformung zu vermeiden. Lieferlängen mit ungerader
Gliederzahl, beidseitig mit Innenglied endend. Verschlußglieder müssen
separat bestellt werden. Temperaturbereich: -20° bis +120°.
Andere Temperaturen mit Spezialfett möglich. * Teilung 4mm als
Hülsenkette.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
Berechnungstools
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 10000000
Staffelpreis in EUR pro M:
|
139,83 | 132,47 | 125,11 | 117,75 | 110,39 |
Werksnorm* |
4,0 x 2,7 |
- |
4,10 |
2,50 |
1,65 |
7,0 |
0,9 |
1,8 |
0,08 |