Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Werkstoff: Stahl.
* Werksnorm

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 10000200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
12,671211,3410,6710

DIN / ISO-Nr.*
Teilung p x innere Breite b1 [mm]4,0 x 2,7
Teilung p x innere Breite b1 [Zoll]-
Gewicht [g]0,4

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn