Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar. Bohrungen vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 2,3 mm, c = 0,5 mm, r3 = 5 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
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
Artikelnr.: 10031700

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
5,665,515,375,074,924,33,843,35

Zähnezahl17
da [mm]29,3
d [mm]27,20
ND [mm]18
B [mm]8
L [mm]13
Gewicht [g]24

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn