Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar. Bohrungen vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 2,3 mm, c = 0,5 mm, r3 = 5 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
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
Artikelnr.: 10032100

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
9,688,617,516,435,384,844,293,77

Zähnezahl21
da [mm]35,7
d [mm]33,54
ND [mm]20
B [mm]8
L [mm]13
Gewicht [g]36

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn