Bohrungen ISO H8. Metalleinsätze im Nabenbereich mit Fertigbohrung, Passfedernut und Stellschraubgewinde sind je nach Stückzahl und Abmessung auf Anfrage lieferbar. Allgemeine Abmessungen: B1 = 2,8 mm, c = 0,8 mm, r3 = 8 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
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
Artikelnr.: 10056700

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
3,213,062,952,832,722,592,312,01

Zähnezahl17
da [mm]46,5
d [mm]43,53
B [mm]10
ND [mm]28
L [mm]14
Gewicht [g]13

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn