Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).

Werkstoff: Spezielle Ketten-Stähle. Premium-Einfach-Rollenketten. Entwickelt für geringen Verschleiß. In gleichbleibend hoher Qualität gefertigt. Ab Größe 08 mit nahtlosen Buchsen. Ab Größe 16 mit Schmiernutbuchsen. Größe 08 bis 16 mit Senkvernietung. Geschweifte Laschen (Größe 06 mit geraden Laschen). Dynamisch vorgereckt. Lieferlängen mit ungerader Gliederzahl, beidsei tig mit Innenglied endend. Verschlussglieder mit Stanzringverdichtung zur Festigkeitserhöhung. Temperaturbereich: -10º bis +60ºC. Andere Temperaturen mit Spezialfett möglich.


Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 10080000W

Staffelpreis in EUR pro M:

0,0015102550
17,3316,6516,4216,0815,85

DIN ISO-Nr.05 B-1
Teilung p x innere Breite b1min. [mm]8,0 x 3,0
Teilung p x innere Breite b1min. [Zoll]-
Innere Breite b2 [mm]4,77
Rollen-Ø d1 [mm]5,00
Bolzen-Ø [mm]2,30
b4 [mm]8,6
b7 [mm]3,1
Bruchkraft min. [kN]5
Gewicht [kg/m]0,18

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn