Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Werkstoff: Stahl.
* Werksnorm. ** Verpackungseinheit 5 Stück.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 10080300

Staffelpreis in EUR pro STK:

1102550100250500
0,920,80,710,640,590,510,46

DIN / ISO-Nr.05 B-1**
Teilung p x innere Breite b1 [mm]8,0 x 3,0
Teilung p x innere Breite b1 [Zoll]-
Gewicht [g]2

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn