Ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187).

Werkstoff: Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A). Bei Kröpfgliedern reduzieren sich Leistung und Bruchkraft um 20%. * Werksnorm

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 10099605

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
8,268,027,577,116,666,25,54,57

DIN / ISO-Nr.04
Teilung p x innere Breite b1 [mm]6,0 x 2,8
Teilung p x innere Breite b1 [Zoll]-
Gewicht [g]1,4

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn