Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Bohrungen vorgebohrt. Ab Zähnezahl 45 aus Grauguss GG25.

Allgemeine Abmessungen: B1 = 5,3 mm, c = 1,0 mm, r3 = 10 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 10114000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
12,2511,1310,399,648,98,167,436,67

Zähnezahl40
da [mm]125,5
d [mm]121,40
ND [mm]70
B [mm]16
L [mm]30
Gewicht [g]1160
Bemerkung

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn