Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Bohrungen vorgebohrt. Ab Zähnezahl 45 aus Grauguss GG25.

Allgemeine Abmessungen: B1 = 5,3 mm, c = 1,0 mm, r3 = 10 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 10114500

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
16,0215,5215,0114,5214,02

Zähnezahl45 *
da [mm]140,7
d [mm]136,55
ND [mm]70
B [mm]20
L [mm]32
Gewicht [g]1245
Bemerkung*

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn