Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Bohrungen vorgebohrt. Mit * versehene Räder aus Grauguss GG25.

Allgemeine Abmessungen: B1 = 5,3 mm, c = 1,0 mm, r3 = 10 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 10114800

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
17,3616,3915,3914,8314,26

Zähnezahl48
da [mm]149,8
d [mm]145,64
ND [mm]78
B [mm]16
L [mm]35
Gewicht [g]1714
Bemerkung

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn