Werkstoff: Stahl C45, Zähne induktiv gehärtet (ca. HRC 50).
Bohrungen vorgebohrt.
Allgemeine Abmessungen: B1 = 5,3 mm, c = 1,0 mm,
r3 = 10 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 10188112
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
6,02 | 5,8 | 5,52 | 5 | 4,52 | 3,93 | 3,61 | 3,17 |