Ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Werkstoff: Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A. Bei Kröpfgliedern reduzieren sich Leistung und Bruchkraft um 20%. Artikel 10399004 wird mit Nietbolzen geliefert.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 10199004
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
6,02 | 5,76 | 5,54 | 5,33 | 4,94 | 4,62 | 4,05 | 3,47 |
06 B-1 |
9,525 x 5,72 |
3/8 x 7/32 |
4 |