Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).
Einfach-Rollenketten mit guter chemischer Beständigkeit. Hauptabmessungen nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Laschenanordnung 2 x p (Befestigungslasche an jedem Außenglied), einseitig.
Andere Laschenanordnungen sind kurzfristig lieferbar. Abweichende Laschenmaße sowie Spezialketten auf Anfrage.
Verschlussglieder K2 müssen separat bestellt werden.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 10199021

Staffelpreis in EUR pro M:

0,0015102550100250500
46,7645,1642,0438,9335,8131,1528,0424,93

DIN ISO06 B-1
Teilung p x innere Breite b1 [Zoll]3/8 x 7/32"
Teilung p [mm]9,525
Innere Breite b1 min. [mm]5,72
h4 [mm]6,5
d4 [mm]3,5
f/2 [mm]9,5
G/2* [mm]13,5
B* [mm]17,7
s min.* [mm]1,2
Gewicht [kg/m]0,51

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn