Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).
Für rostfreie Einfach-Rollenketten. Mit guter chemischer Beständigkeit. Hauptabmessungen nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 10199332

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
4,784,594,424,223,883,683,212,75

Ausführungzweiseitig
DIN ISO06 B-1
p [mm]9,525
h5 [mm]9,5
G [mm]13,5
d4 [mm]3,5
B [mm]8,0
s [mm]1,2
b3 min. [mm]8,66
Gewicht [g]5,6

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn