Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Werkstoff: Stahl.
* Werksnorm

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 10200100

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025100250500
0,380,370,350,340,330,30,23

DIN / ISO-Nr.081
Teilung p x innere Breite b1 [mm]12,7 x 3,3
Teilung p x innere Breite b1 [Zoll]1/2 x 1/8
Gewicht [g]4,0

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn