Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Werkstoff: Stahl.
* Werksnorm
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
Artikelnr.: 10340100

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
1,951,851,81,681,541,45

DIN / ISO-Nr.Werksnorm
Teilung p x innere Breite b1 [mm]12,7 x 5,0
Teilung p x innere Breite b1 [Zoll]1/2 x 3/16
Gewicht [g]6,0

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn