Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).

Werkstoff: Stahl. Bei Kröpfgliedern reduzieren sich Leistung und Bruchkraft um 20%. * nur mit Nietbolzen.
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
Artikelnr.: 10340400

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
4,814,624,434,193,623,21

DIN / ISO-Nr.Werksnorm*
Teilung p x innere Breite b1 [mm]12,7 x 5,00
Teilung p x innere Breite b1 [Zoll]1/2 x 3/16 V
Gewicht [g]8

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn