Bohrungen ISO H8. Metalleinsätze im Nabenbereich mit Fertigbohrung,
Passfedernut und Stellschraubgewinde sind je nach Stückzahl und
Abmessung auf Anfrage lieferbar. Allgemeine Abmessungen: B1 = 4 mm, c =
1,3 mm, r3 = 13 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
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
Artikelnr.: 10351700
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
5,22 | 5 | 4,8 | 4,63 | 4,4 | 4,25 | 3,78 | 3,27 |